Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi lavabili e igienici
Special characteristics
Washdown
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
4 mm
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
| BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 | BES 515-325-SA61-S4-T | |
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
90,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 2000 Hz | 800 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4571) |
| Superficie attiva, materiale | LCP | LCP | PEEK |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | - | - | IP68, secondo BWN Pr. 27 |
| Principio di funzionamento | - | - | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD