Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 63 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH1-NOC30B-S04G | BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NOC20B-S04G | BES M08MH1-NOC15B-S04G | |
|
84,47 EUR
Prezzo di listino
|
92,79 EUR
Prezzo di listino
|
40,78 EUR
Prezzo di listino
|
36,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN normalmente chiuso (NC) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN normalmente chiuso (NC) | NPN normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 1200 Hz | 1200 Hz | 700 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD