Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
64.2 x 43.815 mm
Frequenza di commutazione
50 Hz
Collegamento
7/8"-16 UN
Tensione d'esercizio UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Omologazione / conformità
CE
EAC
cULus
WEEE
EAC
cULus
WEEE
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.725"-S5 | BES 516-200-S8/2.062"-S5 | |
|
-
Prezzo di listino
|
380,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 64.2 x 43.815 mm | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ |
|---|---|---|
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 20 Hz |
| Collegamento | 7/8"-16 UN | Connettore, 7/8"-16 UN-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Omologazione / conformità |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Forma costruttiva | - | Ø 12.7 mm |
| Installazione | - | a filo |
| Distanza di lavoro | - | 2 mm |
| Uscita di commutazione | - | Contatto normalmente aperto (NA) |
| Materiale custodia | - |
Zinco Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | - | Duroplast |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | - | 206 bar |
| Grado di protezione | - | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD