Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIL0003

BIL ED0-P060A-01-S75

Sensori magneto-induttivi

Collegamento
M8x1
Scostamento di linearità max.
±0.6 mm
Distanza di lavoro
0...60 mm
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-10...75 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
M8x1
Scostamento di linearità max.
±0.6 mm
Distanza di lavoro
0...60 mm
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-10...75 °C
Precisione di ripetibilità
0.5 % FS
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare