Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Presto non più disponibile
Disponibile fino a: 2027-09-01

BIP000L

BIP AD2-T030-02-S4

Trasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 1...10 V (maneggevolezza)

Dimensione
52 x 30 x 16 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...30 mm
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
52 x 30 x 16 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...30 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Caratteristica in uscita
Regolabile
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±100 µm
Scostamento di linearità max.
±500 µm
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cURus
WEEE
Principio di funzionamento
Sistema di posizionamento induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare