Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIR000F

BIR 01-0600-K15ALA-000S92

Trasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 0...10 V (facile da usare)

Collegamento
Connettore, M12x1, 5-poli
Materiale custodia
Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
Lunghezza di misurazione
600 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: V1.1
IO-Link
Analogica, tensione: 0…10 mA
ascendente lineare/discendente
Caratteristica in uscita
ascendente lineare/discendente
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
Connettore, M12x1, 5-poli
Materiale custodia
Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
Lunghezza di misurazione
600 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: V1.1
IO-Link
Analogica, tensione: 0…10 mA
ascendente lineare/discendente
Caratteristica in uscita
ascendente lineare/discendente
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, con connettore
Omologazione / conformità
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio di funzionamento
Inductive Rapid Positioning System
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare