Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Etichetta intelligente per la gamma UHF (860/960 MHz)
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
860…960 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
Regno Unito (UKCA)
Dimensione
27 x 97 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS U-155-M2/CAA | UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL | |
|
0,28 EUR
Prezzo di listino
|
0,24 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequenza di lavoro | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Omologazione radio |
Europa (CE) Regno Unito (UKCA) |
- |
| Dimensione | 27 x 97 mm | 27 x 97 mm |
| Tipo di memoria | EEPROM | - |
| Dati utente, lettura/scrittura | 512 Bit | 32 Bit |
| Memoria EPC, lettura/scrittura | 128 Bit | 96 Bit |
| Memoria TID, in sola lettura | 96 Bit | 96 Bit |
| Forma antenna | Dipolo | - |
| Installazione | senza metalli (zona libera) | senza metalli (zona libera) |
| Temperatura di immagazzinamento | -40...85 °C | - |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Materiale custodia | Carta | Carta |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
- |
È supportato solo il download del modello CAD