Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIS01CH

BIS U-105-A0/C0M-HT

Etichette rettangolari per la gamma UHF (860/960 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
866…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
Dimensione
7.1 x 3.1 x 13.1 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
866…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
Dimensione
7.1 x 3.1 x 13.1 mm
Tipo di memoria
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
Memoria TID, in sola lettura
96 Bit
Forma antenna
Dipolo
Installazione
su metallo
Temperatura di magazzinaggio temporanea
-20...235 °C 1x700 h
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Materiale custodia
Ceramica
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare