Sensori di contrasto
Apprendimento contrasto (punto di commutazione)
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BKT 21M-002-N-S4 | BKT 67M-001-U-S92 | |
|
-
Prezzo di listino
|
302,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 21M | 67M |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 50 x 42.5 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Interfaccia | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 1…5.5 V |
| Funzione d'ingresso |
Blocco tastiera ON/OFF Apprendimento contrasto (punto di commutazione) |
Funzione temporizzatrice ON/OFF |
| Principio di funzionamento | Lettori di contrasto | Lettori di contrasto |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata | Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata |
| Particolarità ottiche | Coaxial Optics | - |
| Caratteristiche raggio | focalizzato | focalizzato |
| Tipo di luce | Luce bianca | Luce blu/luce verde/luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.5 mm con 19 mm | 1.5 x 5 mm con 9 mm |
| Distanza di lavoro | 17...21 mm | 6...12 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore |
| Materiale custodia |
Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Alluminio |
Alluminio, Getto pressofuso, verniciato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |