Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Scanner a contrasto
Serie
6K
Dimensione
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaccia
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Alternativa consigliata
BOS02EM
Interruttore della luce
BOS 6K-UI-LD10-S75
Disponibilità
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
| BKT 6K-002-N-S75 | BOS 6K-UI-LD10-S75 | |
|
242,05 EUR
Prezzo di listino
|
190,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaccia | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Funzione d'ingresso |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
| Principio di funzionamento | Lettori di contrasto | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | focalizzato | focalizzato |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 0.7 x 0.7 mm con 250 mm | 0.7 x 0.7 mm con 250 mm |
| Distanza di lavoro | 1...250 mm | 1...250 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD