Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Con connettori M12 e diversi materiali della custodia
Dimensione
Ø 12 x 50 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BMF 12M-NS-D-2-S4 | BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
74,95 EUR
Prezzo di listino
|
69,55 EUR
Prezzo di listino
|
45,54 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 50 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Forma scanalatura | - | Scanalatura a T | Scanalatura a C |
| Cavo | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m |
| Applicazione | - | - | Riconoscimento oggetti |
| Fissaggio | - | - | Vite M2 |
È supportato solo il download del modello CAD