Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per cilindri a tirante
Dimensione
11 x 11 x 32 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Applicazione
Cilindro pneumatico con tiranti
Cilindro pneumatico con rotaia DUO
Cilindro circolare
Cilindro profilato
Cilindro pneumatico con rotaia DUO
Cilindro circolare
Cilindro profilato
Materiale custodia
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-S49 | BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49 | |
|
55,16 EUR
Prezzo di listino
|
50,29 EUR
Prezzo di listino
|
77,33 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 9 x 26.2 mm | Ø 10 x 32 mm |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli | - |
| Applicazione |
Cilindro pneumatico con tiranti Cilindro pneumatico con rotaia DUO Cilindro circolare Cilindro profilato |
attuatori più grandi | - |
| Materiale custodia | PBT | Alluminio | Acciaio inossidabile (1.4571) |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP69K |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Forma scanalatura | - | variabile | - |
| Fissaggio | - | Angolare di ritegno BMF 305-HW* | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD