Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di campo magnetico multi-scanalatura
Dimensione
25 x 11.9 x 26 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Applicazione
Riconoscimento oggetti
Materiale custodia
Alluminio
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-NS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | |
|
53,32 EUR
Prezzo di listino
|
53,32 EUR
Prezzo di listino
|
55,16 EUR
Prezzo di listino
|
98,85 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm | 11 x 11 x 32 mm | 26 x 15 x 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli | - |
| Applicazione | Riconoscimento oggetti |
Cilindro circolare Cilindro pneumatico con scanalatura trapezoidale |
Cilindro pneumatico con tiranti Cilindro pneumatico con rotaia DUO Cilindro circolare Cilindro profilato |
- |
| Materiale custodia | Alluminio | Alluminio | PBT | Alluminio |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Fissaggio | - | CPM con fascetta serratubi | - | - |
È supportato solo il download del modello CAD