Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Moduli di campo per applicazioni specializzate (Silver Line)
Interfaccia
Profinet
Corrente d'uscita max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Indicatore
sì
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-105-Z015 | BNI XG3-302-1B5-Z067 | |
|
581,50 EUR
Prezzo di listino
|
455,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | sì | - |
| Indicatore | sì | sì |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | 7/8"-Connettore, 5-poli | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | 7/8"-Presa, 5-poli | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 9.0 A | 16 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 9.0 A | 16 A |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT |
| Dotazione | - |
Nastro di presa di terra Vite M4x6 |
È supportato solo il download del modello CAD