Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link standard (Black Line)
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
Innestabile, senza morsetti, 4-poli
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
Innestabile, senza morsetti
Collegamento slot
Innestabile, senza morsetti
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
| BNI IOL-310-000-K025-001 | BNI IOL-310-000-K025 | |
|
112,37 EUR
Prezzo di listino
|
118,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | Innestabile, senza morsetti, 4-poli | Morsetti a vite / a innesto, 4-poli |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | Innestabile, senza morsetti | Morsetti a vite / a innesto |
| Collegamento slot | Innestabile, senza morsetti | Morsetti a vite / a innesto |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 2 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 1.0 A | 1.0 A |
| Corrente di commutazione | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 1.6 A | 1.6 A |
| Materiale custodia | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Dimensione | 79 x 33.6 x 84 mm | 79 x 33.6 x 84 mm |
| Temperatura ambiente | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 12 ms | 12 ms |
| Dati di processo IN | 2 bytes | 2 bytes |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
È supportato solo il download del modello CAD