Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Moduli bus di campo
Interfaccia
EtherNet/IP
Corrente d'uscita max.
2 A
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-104-R015 | BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
692,20 EUR
Prezzo di listino
|
400,00 EUR
Prezzo di listino
|
827,00 EUR
Prezzo di listino
|
707,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|---|
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | 7/8"-Connettore, 4-poli | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato | 7/8"-Connettore, 4-poli | 7/8"-Connettore, 4-poli |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | 7/8"-Presa, 4-poli | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | 7/8"-Presa, 4-poli | 7/8"-Presa, 4-poli |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiale custodia | Plastica |
Plastica Acciaio inossidabile, Inserts |
Plastica | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -40...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
IP68 IP69K |
IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Indicatore | - | no | sì | sì |
| Dotazione | - |
Nastro di presa di terra Vite M4x6 |
- | - |
| Interfacce aggiuntive | - | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | - | - | Type A | Type A |
| Versione IO-Link | - | - | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Scostamento dal tipo base | - | - | - | HTTPS come predefinito; Indirizzo IP: 192.168.1.254 |
È supportato solo il download del modello CAD