Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00C8

BNI IOL-725-002-E023

Convertitori di segnale

Versione
Convertitore analogico
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Uscite analogiche
analogica, tensione/analogica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Ingressi/uscite configurabili
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
Convertitore analogico
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Uscite analogiche
analogica, tensione/analogica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Ingressi/uscite configurabili
Risoluzione
≤ 16 bit
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento sensore
M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
PTFE
Dimensione
Ø 18 x 135.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
10 ms
Dati di processo OUT
2 bytes
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare