Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link per applicazioni specializzate (Silver Line)
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
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
| BNI IOL-104-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | |
|
228,15 EUR
Prezzo di listino
|
263,47 EUR
Prezzo di listino
|
268,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Ingressi/uscite configurabili | no | sì | sì |
| Porta di espansione | sì | sì | sì |
| Monitoraggio a canale singolo | sì | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 4 A | 4 A | 4 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Dimensione | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...55 °C | -25...70 °C | -5...55 °C |
| Grado di protezione | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 4.4 ms | 5.6 ms | 6.2 ms |
| Dati di processo IN | 4 bytes | 6 bytes | 8 bytes |
| Uscite digitali | - | 16x PNP | 16x PNP |
| Corrente di commutazione | - | 16x 200 mA | 16x 200 mA |
| Dati di processo OUT | - | 2 bytes | 2 bytes |
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD