Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Washdown Line - Moduli di rete per ambienti IP69K
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
Interfaccia
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-508-055-P067 | BNI XG5-508-0B5-P067 | |
|
756,00 EUR
Prezzo di listino
|
530,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics |
Washdown Plus Washdown |
Washdown |
|---|---|---|
| Interfaccia | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT | REST API |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Interfacce aggiuntive | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | Type A | Type A |
| Corrente d'uscita max. | 4 A | 4 A |
| Fast Start-Up (FSU) | sì | - |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 16 A | 16 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 16 A | 16 A |
| Materiale custodia | Plastica Acciaio inossidabile |
Plastica Acciaio inossidabile, Inserts |
| Dimensione | 68 x 36.8 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Grado di protezione |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Versione IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | sì | sì |
| Secondary features |
Operating Hours Counter Voltage and Current Monitoring Boot Cycle Counter |
- |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | - |
| Indicatore | - | no |
| Non nella dotazione | - |
Targhetta descrittiva Tappo cieco |
È supportato solo il download del modello CAD