Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link per ambienti IP69K (Washdown Line)
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
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
| BNI IOL-314-S52-P012 | BNI IOL-314-S52-P071 | |
|
376,57 EUR
Prezzo di listino
|
399,33 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Porta di espansione | sì | sì |
| Monitoraggio a canale singolo | sì | sì |
| Funzione supplementare |
Vibrazione Internal temperature Individuazione del dispositivo |
Vibrazione Internal temperature Individuazione del dispositivo |
| Corrente sommatoria US, sensore | 2 A | 2 A |
| Corrente di commutazione | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 4 A | 16 A |
| Materiale custodia |
PBT, GF30 Acciaio inossidabile (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Acciaio inossidabile (1.4404), Inserts |
| Dimensione | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68, IP69K, in condizione avvitata | IP68, IP69K, in condizione avvitata |
| Velocità di trasferimento | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 2 ms | 2 ms |
| Dati di processo IN | 12 bytes | 12 bytes |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | - | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato |
È supportato solo il download del modello CAD