Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori per pacchi valvole IO-Link
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Lunghezza cavo L
640 mm
Uscite, numero
16
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-752-V09-K007-C12 | BNI IOL-751-V11-K007 | BNI IOL-751-V09-K007 | |
|
-
Prezzo di listino
|
130,09 EUR
Prezzo di listino
|
133,49 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato |
| Lunghezza cavo L | 640 mm | 0.6 m | 0.6 m |
| Uscite, numero | 16 | 16 | 16 |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 4 A | 4 A | 4 A |
| Funzione |
Connessione a 5 poli Power Aux mediante Pin 2 in opzione 0V mediante Pin 5 |
Connessione a 4 poli Power Aux mediante Pin 2 |
Connessione a 4 poli Power Aux mediante Pin 2 |
| Materiale custodia | PA | PA | PA |
| Dimensione | 56 x 39.1 x 110.1 mm | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado di protezione | IP40, in condizione innestata | IP40, in condizione innestata | IP40, in condizione innestata |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 3.0 ms | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Versione | - | Connettori per unità valvole Power Aux | Connettori per unità valvole Power Aux |
| Applicazione | - | SMC VQC 1000/2000/4000 |
Festo con presa D-Sub, a 25 poli, GND su Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
È supportato solo il download del modello CAD