Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 69 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
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
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
112,27 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | - |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | - |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED infrarosso | LED infrarosso |
| Distanza di lavoro | 0...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | Vetro, antiriflesso | - |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 50 mm con 600 mm | - |
| Dotazione | - |
Dado M18x1 (2x) Istruzioni per l'uso |
- |
| Possibilità di regolazione | - | - | Sensibilità (Sn) |
| Frequenza di commutazione | - | - | 1000 Hz |
È supportato solo il download del modello CAD