Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
Serie
74K
Dimensione
12 x 41 x 68.5 mm
Interfaccia
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
Test (emettitore OFF)
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
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
203,94 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interfaccia | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 0…10 V |
| Principio di funzionamento | Apparecchio a fibre ottiche | Apparecchio a fibre ottiche |
| Funzione d'ingresso | Test (emettitore OFF) |
Apprendimento Sn Blocco tastiera ON/OFF |
| Possibilità di regolazione |
Commutazione chiaro/scuro Uscita di commutazione PNP/NPN Isteresi Funzione di temporizzazione Tempo di ritardo Sensibilità (Sn) Frequenza di commutazione 1000/666 Hz |
Distanza di commutazione (Sn), 2 valori Durata impulso singolo Modalità normale/fine/veloce/ampia Direzione di lettura LCD Funzione di temporizzazione Impostazione di fabbrica (Reset) Display ON/OFF Tempo di ritardo Blocco tastiera ON/OFF Commutazione chiaro/scuro Sensibilità (Sn) |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | - |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | PBT | ABS |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD