Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
12M
Dimensione
Ø 12 x 74 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Alternativa consigliata
BOS01UM
Interruttore della luce
BOS 12M-PA-RF10-S4
Disponibilità
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
| BOS 12M-PS-1N1I-S4-C | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
98,88 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione fissa dello sfondo |
Focalizzazione fissa Soppressione fissa dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | focalizzato | Fuoco tipico a 25 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...23 mm | 1...25 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | - |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 2 mm con 25 mm |
È supportato solo il download del modello CAD