Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 89 mm
Interfaccia
NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC); PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-GU-1PF-S4-Y | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
112,27 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 89 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC); PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
PNP: Contatto normalmente aperto (NA) PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) |
2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | - |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | - |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED infrarosso | LED infrarosso |
| Distanza di lavoro | 60...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro, antiriflesso | - |
| Tensione d'esercizio UB | 11...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 50 mm con 600 mm | - |
| Dotazione | - |
Dado M18x1 (2x) Istruzioni per l'uso |
- |
| Possibilità di regolazione | - | - | Sensibilità (Sn) |
| Frequenza di commutazione | - | - | 1000 Hz |
È supportato solo il download del modello CAD