Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
5K
Dimensione
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Alternativa consigliata
BOS029P
Interruttore della luce
BOS R090K-NU-ID11-S49
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-ID10-S49 | BOS R090K-NU-ID11-S49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
76,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaccia | NPN Contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Infrarosso | LED infrarosso |
| Distanza di lavoro | 0...900 mm | 0...1000 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1, 3-poli |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marca | Global | - |
| Dimensioni dello spot luminoso | - | Ø 70 mm con 500 mm |
È supportato solo il download del modello CAD