Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 44 x 8 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
BOS0268
Fotocellule a sbarramento
BOS Q08M-PS-LE21-02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-LE20-02 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | BOS Q08M-PS-LE21-03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
79,31 EUR
Prezzo di listino
|
79,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Q08M | Q08M | Q08M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...3 m | 0...3 m | 0...3 m |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PUR |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD