Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttore della luce
Serie
50K
Dimensione
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PSV-RH12-SA1-S4 | BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PSV-RH12-S4 | |
|
203,60 EUR
Prezzo di listino
|
185,00 EUR
Prezzo di listino
|
190,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 50K | 50K | 50K |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 60 x 60 mm con Sr | 60 x 60 mm con Sr | 60 x 60 mm con Sr |
| Distanza di lavoro | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PC ABS | PC ABS | PC ABS |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD