Fotocellule a sbarramento
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-X-LS20-02 | BOS 08E-X-LS20-S49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
120,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Caratteristiche raggio | collimato | collimato |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3.0 mm Uscita luce | Ø 3.0 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 0...3 m | 0...3 m |
| Collegamento | Cavo con connettore, 2.00 m, PUR | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |