Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Porte I/O
PIN 1: +24V
PIN 2: contatto NC
PIN 3: 0V
PIN 4: contatto NA
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 2: contatto NC
PIN 3: 0V
PIN 4: contatto NA
PIN 5: PE
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 5-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (8x)
Tipo segnale
NPN
Collegamento (COM 1)
M23x1-Connettore, 19-poli
Alternativa consigliata
BPI00JJ
Ripartitori passivi
BPI 4M4A50-2K-B0-SM6LT
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5N-2K-B0-SM6LT | BPI 4M4A50-2K-B0-SM6LT | |
|
81,13 EUR
Prezzo di listino
|
77,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 4x M12x1-Presa, 5-poli | 4x M12x1-Presa, 5-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (8x) | Nessun LED |
| Tipo segnale | NPN | - |
| Collegamento (COM 1) | M23x1-Connettore, 19-poli | M23x1-Connettore, 19-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente d'uscita max. | 4 A | 4 A |
| Corrente sommatoria max. | 8 A | 8 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD