Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M8x1-Presa, 4-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (8x)
Tipo segnale
NPN
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 12-poli
Design del prodotto
M12x1-Connettore, 12-poli
M12x1-Connettore, 12-poli
Alternativa consigliata
BPI00HE
Ripartitori passivi
BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304N-5K-B0-SM4CT | BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT | |
|
-
Prezzo di listino
|
68,94 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 4x M8x1-Presa, 4-poli | 4x M8x1-Presa, 4-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (8x) | Nessun LED |
| Tipo segnale | NPN | - |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 12-poli | M12x1-Connettore, 12-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Corrente d'uscita max. | 1.5 A | 1.5 A |
| Corrente sommatoria max. | 1.5 A | 1.5 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD