Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BSW0077

BSW 813-493-X64-WA-03K3

Meccanismi di commutazione con punti di commutazione di sicurezza

Principio di funzionamento
Meccanismo di commutazione
Componente
Meccanismo di commutazione meccanico
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Dimensione
125 x 140 x 187 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Classic Banner
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
Meccanismo di commutazione
Componente
Meccanismo di commutazione meccanico
Versione
sicurezza DIN EN 60204-1
Dimensione
125 x 140 x 187 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Elemento di commutazione
1-3. Punto di commutazione: BSE 61
Materiale di contatto
1-3. Punto di commutazione: Argento puro
Passaggi cavi, numero
3 uscite filettate M25
Anelli a camme
1-3. Punto di commutazione: 180°
Tipo di azionamento
lato destro
Velocità di rotazione max.
200 1/min
Controllo numero di giri
senza perdita punto di commutazione
Tensione di esercizio nominale Ue
1-3. Punto di commutazione: 250 V AC
Corrente permanente
1-3. Punto di commutazione: 6 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Omologazione / conformità
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare