Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL1KYZ

BTL7-E570-M0200-K-SA348-SR32

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi robusti

Forma
Serie a barra Compact
Fissaggio
Flangia Ø18h6 più fori
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M16x0,75, 8-poli
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Forma
Serie a barra Compact
Fissaggio
Flangia Ø18h6 più fori
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M16x0,75, 8-poli
Uscita analogica
analogica, corrente 20…4 mA
Campo di misurazione
200 mm
Frequenza di misurazione max.
4000 Hz
Scostamento di linearità max.
±50 µm
Precisione di ripetibilità
± 10 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare