Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Uscita di commutazione
2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1, 5-poli
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
Sfera cava in vetro epossidico/PUR
Distanza di lavoro
30...400 mm
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non disponibile nel Webshop
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-NWXER-040-S92K | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
-
Prezzo di listino
|
190,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Uscita di commutazione | 2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione |
|---|---|---|
| Collegamento | Connettore, M12x1, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia | PBT |
Ottone, nichelato PBT |
| Superficie attiva, materiale | Sfera cava in vetro epossidico/PUR | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 30...400 mm | 65...600 mm |
| Frequenza di commutazione | 15 Hz | - |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Forma costruttiva | - | Ø 18 mm |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD