Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1, 5-poli, 0.30 m, PUR
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
Sfera cava in vetro epossidico
Distanza di lavoro
60...300 mm
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non disponibile nel Webshop
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
-
Prezzo di listino
|
190,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione |
|---|---|---|
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1, 5-poli, 0.30 m, PUR | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia | PBT |
Ottone, nichelato PBT |
| Superficie attiva, materiale | Sfera cava in vetro epossidico | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 60...300 mm | 65...600 mm |
| Frequenza di commutazione | 25 Hz | - |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Forma costruttiva | - | Ø 18 mm |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD