Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensore di Visione BVS-E Standard
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Distanza focale
8.0 mm
Distanza di lavoro
50...1000 mm
Campo visivo
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Interfaccia
Ethernet 10/100 base T
Alternativa consigliata
BVS01ZC
BVS VisionSensor
BVS VS-M1280BF1-L3-000
Disponibilità
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
| BVS OI-3-001-E | BVS VS-M1280BF1-L3-000 | |
|
1.647,68 EUR
Prezzo di listino
|
1.390,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Risoluzione immagini | 0.3 MP (640 x 480 pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 pixel) |
|---|---|---|
| Distanza focale | 8.0 mm | 9.6 mm |
| Distanza di lavoro | 50...1000 mm | - |
| Campo visivo | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Interfaccia | Ethernet 10/100 base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensione | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Grado di protezione | IP54 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Applicazione | - |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Cercatore Strumento codice Controllo errori Scan-Trigger |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Portata min. | - | 50 mm |
| Emettitore di luce, illuminazione | - |
LED white LED red |
È supportato solo il download del modello CAD