Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS000J

BVS OI-3-051-E

Sensore di Visione BVS-E Advanced

Applicazione
Rilevamento a 360°
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Distanza focale
8.0 mm
Distanza di lavoro
50...1000 mm
Campo visivo
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
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
Applicazione
Rilevamento a 360°
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Distanza focale
8.0 mm
Distanza di lavoro
50...1000 mm
Campo visivo
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Interfaccia
Ethernet 10/100 base T
Dimensione
51.5 x 70 x 40 mm
Grado di protezione
IP54
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare