Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Telecamere industriali
Risoluzione immagini
1.6 MP (1456 x 1088 pixel)
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Dimensione
40 x 37.7 x 40 mm
Grado di protezione
IP40
Omologazione / conformità
CE
UKCA
FCC
WEEE
UKCA
FCC
WEEE
Alternativa consigliata
MP17674209
Telecamere USB3 Vision
BVS CA-SF2 - Standard
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M1456Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Risoluzione immagini | 1.6 MP (1456 x 1088 pixel) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Interfaccia | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| Dimensione | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| Grado di protezione | IP40 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA FCC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Versione | - | Telecamere industriale USB3 Vision |
| Chip del sensore | - | Sony IMX Series |
| Lunghezza d’onda (testo) | - |
VIS SWIR |
| Ingressi digitali | - | 2x PNP separato galvanicamente |
| Uscite digitali | - | 4x PNP separato galvanicamente |
| Raccordo obiettivo | - | C-Mount |
| Tensione d'esercizio UB | - | 10...28 VDC |
| Temperatura ambiente | - | 0...45 °C |
È supportato solo il download del modello CAD