Illustrazione simile
FHW02FN
A74-0190-5
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, diritto, 10-poli
Collegamento 2
USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli
Cavo
5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
9
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| A74-0190-5 | A74-9968-5-001 | A74-8562-5 | |
|
137,00 EUR
Prezzo di listino
|
65,64 EUR
Prezzo di listino
|
82,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, diritto, 10-poli | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, diritto, 10-poli | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connettore, angled AC12, 10-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli | USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli | USB 3.0 Standard-A-Connettore, diritto, 9-poli |
| Cavo | 5 m, adatto per catene portacavi | PVC schermato nero, 5 m | PVC schermato nero, 5 m |
| Numero dei conduttori | 9 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | - | 5 VDC | - |
| Grado di protezione | - | IP20/IP20 | IP20 |
È supportato solo il download del modello CAD