Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Produzione espressa
Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).
Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.
Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.
EUR
+150 EURAlternative products
|
|
Recommended alternative
|
|
|
|
|
|
| TEST DUMMY BTL7 -A/B- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaccia | Analogica, tensione |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Lunghezza di misurazione | 25...7620 mm | 25...4000 mm |
| Precisione di ripetibilità | ± 10 µm | - |
| Scostamento di linearità |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Versione meccanica | Fissaggio filettatura M18 |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | - |
| Grado di protezione | l = S e m ≠ 140: IP67 con connettore a spina l = S e m = 140: IP65 con connettore a spina l = KA, FA: IP68 | IP67, IP69K with connector |
| Omologazione / conformità |
nnnn ≤ 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE nnnn > 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE l = FA: CE + UKCA + WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |