Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL7 -Y/Z- Series - Analog Current

BTL7 -Y/Z- Series - Analog Current

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale

Interfaccia
analogica, corrente
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Questo prodotto è disponibile per la produzione espressa.

Produzione espressa

Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).

Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.

Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.

EUR
+150 EUR
Prezzo per la produzione espressa (:valore :valuta per articolo)
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
analogica, corrente
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura da 3/4"
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Grado di protezione
l = S e m ≠ 140: IP67 con connettore a spina l = S e m = 140: IP65 con connettore a spina l = KA, FA: IP68
Omologazione / conformità
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE
l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare