Products
Service & Support
Industries & Solutions
Company

BTL7 -TB- Series - Analog Voltage

BTL7 -TB- Series - Analog Voltage

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti

Interfaccia
Analogica, tensione
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
± 10 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Questo prodotto è disponibile per la produzione espressa.

Produzione espressa

Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).

Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.

Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Do you have any questions about the product? Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Interfaccia
Analogica, tensione
Lunghezza di misurazione
25...7620 mm
Precisione di ripetibilità
± 10 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura M18
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE
l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

For all questions concerning commercial topics such as quotations, orders, and delivery times, our inside sales department will be happy to support you: [email protected]

For Aftersales, Technical Support, Applications and
Product Inquiries we will be happy to support you: [email protected]

Feel free to contact us directly by telephone:

Inside Sales 859-727-2200 - press 1
Presales Tech Support 859-727-2200 - press 2
Aftersales Tech Support 859-727-2200 - press 3


Balluff Inc.

8125 Holton Dr.
Florence, KY 41042

Free sample product

In order to add a free sample product to the cart we will need to remove all the normal products from the cart. Are you sure you want to continue