BES00HF

S-BES M M

Typecode:

BES 516-3005-G-E5-C-S49

Caricamento...
Dimensione
Ø 5 x 41 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
5000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
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
Dado

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Accessori elettrici