BCS007Y

A disposizione

S-BCS M30 L

Typecode:

BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G

Caricamento...
Dimensione
Ø 30 x 87 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
2 Hz
Sensitività
registrabile in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 15
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Tensione d'esercizio UB
10...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP67
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Calotte di protezione

Supporti universali

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02