Portafoglio di sensori induttivi BES Entry
Disponibile in:
25 Versioni
I sensori induttivi Entry Line in sei varianti offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo per le applicazioni standard, riducono i tempi e i costi di imballaggio grazie al confezionamento multiplo, consentono un rapido rilevamento dei guasti grazie al display a LED a 360° e convincono per la semplice installazione plug & play.
- Rilevamento affidabile degli oggetti grazie alla doppia distanza di commutazione
- Monitoraggio e identificazione dei guasti ottimizzati grazie all'indicazione della tensione di esercizio e all'indicatore LED a 360°.
- Facile da montare e sostituire grazie al supporto a morsetto con arresto fisso (opzionale)
- Imballaggio multiplo ecologico per quantità elevate
Disponibilità
25 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Collegamento | Caratteristiche addizionali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.88 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 12 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 4 mm | 350 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | |||
|
12.88 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 12 x 45 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 4 mm | 350 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | |||
|
13.63 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 8 x 45 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 600 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | |||
|
13.63 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 8 x 65 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 600 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | |||
|
14.71 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 18 x 45 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 8 mm | 300 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | |||
|
14.71 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 18 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 8 mm | 300 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | |||
|
15.63 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 8 x 43.5 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 600 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Cavo, 2.00 m, TPU | |||
|
15.63 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 8 x 43.5 mm | NPN: Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 600 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Cavo, 2.00 m, TPU | |||
|
15.63 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 8 x 63.5 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 600 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Cavo, 2.00 m, TPU | |||
|
14.88 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 12 x 43.5 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 4 mm | 350 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Cavo, 2.00 m, TPU |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.