Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori capacitivi - Rilevano gli oggetti

Disponibile in:

112 Versioni

Rilevamento affidabile di oggetti e livelli di riempimento

I sensori capacitivi di Balluff sono disponibili in diverse versioni con un'ampia gamma di connettori e cavi. Con uscita di commutazione o analogica o con interfaccia IO-Link. Sono disponibili anche versioni particolarmente economiche.

Non avete ancora trovato il prodotto giusto? Visitate il nostro gruppo di prodotti di sensori capacitivi:

Disponibilità

112 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Dimensione Collegamento Interfaccia Distanza di lavoro Materiale custodia
Azioni
92.26 EUR
Ø 18 x 88.5 mm Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 1...8 mm Acciaio inossidabile (1.4305)
73.11 EUR
Ø 12 x 75 mm Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 1...4 mm PBT
48.45 EUR
40 x 40 x 10 mm Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 1...20 mm PBT
66.52 EUR
Ø 18 x 88.5 mm Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 1...8 mm PBT
98.85 EUR
Ø 12 x 75 mm Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 1...4 mm Acciaio inossidabile (1.4305)
68.25 EUR
Ø 50 x 10 mm Cavo, 2.00 m, PVC PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 2...25 mm POM
105.45 EUR
Ø 30 x 79 mm Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 2...15 mm Acciaio inossidabile (1.4305)
PBT
80.9 EUR
40 x 40 x 10 mm Cavo, 2.00 m, PUR PNP/NPN/in opposizione: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) PBT
79.6 EUR
Ø 30 x 79 mm Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 2...15 mm PBT
66.52 EUR
Ø 50 x 10 mm Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 2...25 mm POM
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare