- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori ottici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori capacitivi
Rilevamento affidabile di oggetti e del livello di riempimento
I sensori capacitivi di Balluff rilevano liquidi, granulati e polveri a diretto contatto o attraverso una parete di un serbatoio non metallica.
La tecnologia Smart Level dei sensori compensa umidità, schiuma e aderenze di ogni tipo – anche attraverso pareti di vetro e plastica spesse fino a 10 mm. Ciò rende i sensori ideali nella misurazione del livello di riempimento per fluidi conduttivi.
Inoltre vi garantiscono un'elevata sicurezza dell'applicazione. I nostri sensori sono disponibili in varie forme costruttive, anche particolarmente contenute. Ad esempio sensori adesivi si adattano in modo flessibile alla forma della custodia e sono facili da applicare.
Guida ai prodotti per il riconoscimento degli oggetti
Diteci quali sono le vostre esigenze e vi diremo quale prodotto vi serve!
Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti
Compatto e versatile: rileva in modo affidabile i fluidi con bassa costante dielettrica. Facile da regolare, robusto e dotato di IO-Link per applicazioni intelligenti.
Sensori di livello capacitivi
Misurazione affidabile per diversi tipi di fluidi, dai granulati ai liquidi. Facile da regolare, robusto e, grazie alla tecnologia Smart Level, insensibile ad incrostazioni, schiuma e umidità.
Teste sensori capacitive per amplificatori collegabili a valle
Robusto e poco ingombrante: ideale per condizioni estreme. Facile da montare e combinabile in modo flessibile con amplificatori secondari, analogici o con IO-Link.
Amplificatori per sensori capacitivi
Valutabile in modo flessibile e comodo da regolare: in forme costruttive compatte con IO-Link e modalità funzionali versatili, ideale anche in caso di spazio di installazione limitato.
Sensori capacitivi speciali
Robusto e poco ingombrante: ideale per condizioni estreme. Facile da montare e combinabile in modo flessibile con amplificatori secondari, anche con IO-Link per un'elaborazione intelligente dei segnali.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation