Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Barriere luminose a forcella BGL Entry

Disponibile in:

3 Versioni

I modelli base (varianti Entry Line) delle barriere fotoelettriche a forcella Balluff combinano l'ottimizzazione dei costi con una robustezza comprovata: tecnologia a luce rossa per un rilevamento affidabile degli oggetti indipendentemente dal colore e dalla superficie, integrata in un robusto alloggiamento in metallo - ideale per gli ambienti industriali più esigenti.

  • Semplice allineamento e monitoraggio grazie alla luce rossa visibile del trasmettitore
  • Rilevamento affidabile degli oggetti indipendentemente dal colore e dalla superficie
  • Tre dimensioni di forcella per esigenze diverse: 30, 50 e 80 mm

Disponibilità

3 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Ampiezza forcella Dimensione Interfaccia Tipo di luce Collegamento
Azioni
75 EUR
50 mm 10 x 70 x 88 mm In opposizione: NO(PNP)/NC(NPN) LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
75 EUR
80 mm 10 x 100 x 88 mm In opposizione: NO(PNP)/NC(NPN) LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
75 EUR
30 mm 10 x 50 x 68 mm In opposizione: NO(PNP)/NC(NPN) LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare