Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensore magnetico a T Ingresso BMF

Disponibile in:

4 Versioni

Il sensore magnetico BMF T-Slot convince per l'eccezionale rapporto qualità-prezzo e per il rilevamento automatico dell'allineamento assiale e radiale dei magneti. Grazie al semplice montaggio dall'alto e a una vite di serraggio ottimizzata, consente una rapida integrazione e aumenta l'efficienza e l'affidabilità operativa.

  • Rilevamento automatico dell'allineamento assiale e radiale
  • Ottimizzazione della vite di serraggio
  • Semplice montaggio/smontaggio dall'alto
  • Imballaggio multiplo per quantità elevate

Disponibilità

4 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Forma scanalatura Collegamento Interfaccia Dimensione Materiale custodia
Azioni
27.71 EUR
Scanalatura a T Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, TPU PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
26.16 EUR
Scanalatura a T Cavo, 2.00 m, TPU PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
25.65 EUR
Scanalatura a T Cavo, 1.00 m, TPU PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
48.31 EUR
Scanalatura a T Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, TPU PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare