Master IO-Link della Entry Line
Disponibile in:
3 Versioni
I nostri master IO-Link della Entry Line BNI facilitano l'ingresso nel mondo degli standard di comunicazione ad alte prestazioni. Collegano le reti industriali con IO-Link e offrono la massima flessibilità grazie alla capacità multiprotocollo, ideale per soluzioni di automazione efficienti dal punto di vista dei costi e a prova di futuro.
-
Supporto multiprotocolloSupporto dei comuni protocolli fieldbus (ad es. Profinet, Ethernet/IP) in un unico dispositivo.
-
Pronto per IIoTSupporto di MQTT e API REST per applicazioni moderne
-
Semplicità di configurazioneInterfaccia web di facile utilizzo per una rapida configurazione
-
Comunicazione sicuraSupporto HTTPS per la massima sicurezza dei dati
Disponibilità
3 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Interfaccia | Ingressi digitali | Uscite digitali | Classe porta | Interfacce aggiuntive | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
330 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE |
16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | Type A | 8x IO-Link | ||
|
310 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | Type A | 8x IO-Link | ||
|
300 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | Type A | 8x IO-Link |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.